Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Uzmala, 65 mm, Metināta saduršuve

192H3020

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Nerūsējošais tērauds, Izmantots produktam: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaKvadrātveida
Atloka versija12.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Materiāla spec.Nerūsējošais tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]65 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.112 Kilogram
Neto svars3.063 Kilogram
Volume1.843 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428196550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm