Uzmala, 40 mm, Metināta saduršuve
192H3016
Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Nerūsējošais tērauds, Izmantots produktam: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
192H3016
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Pamatne |
| Atloka forma | Kvadrātveida |
| Atloka versija | 10.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | WELD FLANGES 1 1/2" |
| Materiāla spec. | Nerūsējošais tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 1/2 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 40 mm |
| Savienojuma standarts | EN 10220 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.626 Kilogram |
| Neto svars | 1.539 Kilogram |
| Volume | 0.855 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |