Rezerves daļa, ORV 80; ORV 65
148H3468
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ORV 80; ORV 65
148H3468
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 3 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ORV 65ORV 80 |
| Izmantots produktam, komentāri | H3 |
| Izstrādājuma nosaukums | Termostatisks elements |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Temp. regul. valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ORV Thermostat H3 43°C/110°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Thermostat 43°C/110°F |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.484 Kilogram |
| Neto svars | 0.452 Kilogram |
| Volume | 1.59 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |