QDV 15
148H3452
Izmantots produktam: QDV 15, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 40
148H3452
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | QDV 15 |
| Izstrādājuma nosaukums | Welding connector |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Drain valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | WELDING CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Metināšanas savienotāju komplekts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.127 Kilogram |
| Neto svars | 0.121 Kilogram |
| Volume | 0.052 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |