Rezerves daļa, ORV 50; ORV 40, Demontāžas komplekts
148H3247
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ORV 50; ORV 40, Tipa apzīmējums: Demontāžas komplekts
148H3247
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 25 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ORV 40ORV 50 |
| Izmantots produktam, komentāri | H2 |
| Izstrādājuma nosaukums | Remontkomplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Temp. regul. valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ORV Dismounting Kit H2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Demontāžas komplekts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.018 Kilogram |
| Neto svars | 0.011 Kilogram |
| Volume | 0.058 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |