Seal kit set KDC/GVD 100 Hydrocarbon
148G3839
Seal kit set KDC/GVD 100 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 100 Hydrocarbon
148G3839
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | KDC/GVD 100 Hydrocarbon |
| Izstrādājuma nosaukums | Blīvju komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Press. control valve sparepart |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD 100 Hydrocarbon |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Blīvju komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Blīvju komplekts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.218 Kilogram |
| Neto svars | 0.178 Kilogram |
| Volume | 2.959 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428951302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |