Rezerves daļa, Bez pludiņa apvalka; Pilnīgs ieliktnis ar pludiņu, Ieliktnis HFI 040
148G3661
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: Bez pludiņa apvalka; Pilnīgs ieliktnis ar pludiņu, Tipa apzīmējums: Ieliktnis HFI 040
148G3661
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | Pilnīgs ieliktnis ar pludiņuBez pludiņa apvalka |
| Izstrādājuma nosaukums | Float valve insert |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Liquid level valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare part insert, HFI 040 Valve Body |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Ieliktnis HFI 040 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.794 Kilogram |
| Neto svars | 1.597 Kilogram |
| Volume | 11.246 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |