Rezerves daļa, KDC/GVD 80
148G3623
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: KDC/GVD 80
148G3623
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | KDC/GVD 80 |
| Izstrādājuma nosaukums | Spring |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Press. control valve sparepart |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Spring kit |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.146 Kilogram |
| Neto svars | 0.14 Kilogram |
| Volume | 1.019 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |