CHV 65; SCA 65
148G3476
Izmantots produktam: CHV 65; SCA 65, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
148G3476
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CHV 65SCA 65 |
| Izmantots produktam, komentāri | 0,04 bāri/0,58 mārciņas uz kvadrātcollu |
| Izstrādājuma nosaukums | Spring |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Spare parts, discont. products |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Atspere — standarta |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.025 Kilogram |
| Neto svars | 0.011 Kilogram |
| Volume | 0.25 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428204200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |