Danfoss logo
Rezerves daļa, KDC/GVD 65-product-details

Rezerves daļa, KDC/GVD 65

148G3066

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: KDC/GVD 65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamKDC/GVD 65
Izstrādājuma aprakstsDaudzfunkciju kompresora vārsts
Izstrādājuma nosaukumsSpring
Izstrādājumu grupaPress. control valve sparepart
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 65
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Temperatūras diapazons [°C] [Max]150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Tipa apzīmējumsSpring kit

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.139 Kilogram
Neto svars0.099 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.934 Liter
EAN/UPC5702428343770