Rezerves daļa, KDC/GVD 100, Apvalks/korpuss
148G3050
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: KDC/GVD 100, Tipa apzīmējums: Apvalks/korpuss
148G3050
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | KDC/GVD 100 |
| Izstrādājuma nosaukums | Blīve |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Press. control valve sparepart |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Gasket bonnet/housing KDC/GVD100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Apvalks/korpuss |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.034 Kilogram |
| Neto svars | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.189 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |