Rezerves daļa, SFV 25, Atloka un blīves komplekts
148F3021
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: SFV 25, Tipa apzīmējums: Atloka un blīves komplekts
148F3021
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | EAC |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 3 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | SFV 25 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange/Gasket |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Safety valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Flanges+Gaskets set for SFV 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Atloka un blīves komplekts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.775 Kilogram |
| Neto svars | 2.714 Kilogram |
| Volume | 1.625 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203838 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |