Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Funkcijas modulis, REG-LA 25-40

148B6403

Tipa apzīmējums: Pilnīga augšdaļa, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Iekļautās daļas: 1 blīve; Augšējā daļa; 4 skrūves, Izmantots produktam: REG-LA 40; REG-LA 25; REG-LA 32

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsCEUA
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsREG-SA / REG-SB
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas1 blīve4 skrūvesAugšējā daļa
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamREG-LA 25REG-LA 32REG-LA 40
Izmantots produktam, komentāriGarš kakliņš izolācijai
Izstrādājuma nosaukumsFunkcijas modulis
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KakliņšGarš
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionREG-LA 25-40 Top Complete
Plūsmas platība [kvadrātcollas]0.275 colla²
Plūsmas platība [mm2]178.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsREG-LA 25-40
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa apzīmējumsPilnīga augšdaļa
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.271 Kilogram
Neto svars2.35 Kilogram
Volume8.931 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428818124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm