Kapitālremonta komplekts, Virzulis un blīvējums
148B6168
Tipa apzīmējums: Virzulis un blīvējums, Izmantots produktam: CHV 25-40
148B6168
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CHV 25-40 |
| Izstrādājuma nosaukums | Overhaul kit |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | SVL Flexline spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | CHV Overhaul kit DN 25-40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Kapitālremonta komplekts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Virzulis un blīvējums |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.444 Kilogram |
| Neto svars | 0.38 Kilogram |
| Volume | 1.625 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |