Pakojuma blīvslēgs un blīvējums
148B6060
Tipa apzīmējums: Pakojuma blīvslēgs un blīvējums, Izmantots produktam: REG 6-10; SVA 6-10
148B6060
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | REG 6-10SVA 6-10 |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | SVL Flexline spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Repair kit for SVL DN 6-10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Repair kit |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Pakojuma blīvslēgs un blīvējums |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.03 Kilogram |
| Neto svars | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.005 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481960 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |