Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 - 65

Funkcijas modulis, REG-SB 50

148B5767

Tipa apzīmējums: Pilnīga augšdaļa, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Iekļautās daļas: 1 blīve; Augšējā daļa; 4 skrūves, Izmantots produktam: REG-SB 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
ApstiprinājumsCE
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsREG-SA / REG-SB
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas1 blīve4 skrūvesAugšējā daļa
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamREG-SB 50
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]50.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsFunkcijas modulis
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KakliņšStandard
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionREG-SB 50 Top Complete,PS65
Plūsmas platība [kvadrātcollas]1.274 colla²
Plūsmas platība [mm2]822.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsREG-SB 50
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa apzīmējumsPilnīga augšdaļa
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.016 Kilogram
Neto svars2.519 Kilogram
Volume12.933 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428500685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm