Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funkcijas modulis, REG-SB 10

148B5764

Tipa apzīmējums: Pilnīga augšdaļa, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Iekļautās daļas: 1 blīve; Augšējā daļa; 4 skrūves, Izmantots produktam: REG-SB 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Daļu programmas nosaukumsREG-SA / REG-SB
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iekļautās daļas1 blīve4 skrūvesAugšējā daļa
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamREG-SB 10
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]10.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsFunkcijas modulis
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KakliņšStandard
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Maks. Maks. spiediens [bar]65.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]943 psig
Material DescriptionREG-SB 10 Top Complete,PS65
Specifikācija
Vērtība
Material quality (EF001257)Other
Plūsmas platība [kvadrātcollas]0.024 colla²
Plūsmas platība [mm2]16.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsREG-SB 10
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsREG-SA REG-SB
Surface protection (EF000139)Other
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa apzīmējumsPilnīga augšdaļa
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.483 Kilogram
Neto svars0.473 Kilogram
Volume1.9 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428500715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm