Funkcijas modulis, REG-SA 10
148B5761
Tipa apzīmējums: Pilnīga augšdaļa, Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Iekļautās daļas: 1 blīve; Augšējā daļa; 4 skrūves, Izmantots produktam: REG-SA 10
148B5761
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | SVL Flexline rezerves daļas |
| Aprīkojums | Vāciņš |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Daļu programmas nosaukums | REG-SA / REG-SB |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(a)6(b) |
| Iekļautās daļas | 1 blīve4 skrūvesAugšējā daļa |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | REG-SA 10 |
| Izplūdes savienojuma izmērs [mm] | 10.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Funkcijas modulis |
| Izstrādājumu grupa | Slēgvārsti un regulētājventiļi |
| Kakliņš | Standard |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 65.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 943 psig |
| Material Description | REG-SA 10 Top Complete PS65 |
| Plūsmas platība [kvadrātcollas] | 0.004 colla² |
| Plūsmas platība [mm2] | 3.0 mm² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | REG-SA 10 |
| Produktu piederumi | SVL Flexline piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | REG-SA REG-SB |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipa apzīmējums | Pilnīga augšdaļa |
| Zīmols | SVL Flexline |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.455 Kilogram |
| Neto svars | 0.208 Kilogram |
| Volume | 1.881 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500746 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |