Danfoss logo
REG-SA/SB 10-40 insert

Funkcijas modulis, REG-SA 10

148B5112

Tipa apzīmējums: Pilnīga augšdaļa, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Iekļautās daļas: 1 blīve; Augšējā daļa; 4 skrūves, Izmantots produktam: REG-SA 10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSVL Flexline rezerves daļas
AprīkojumsVāciņš
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS exemption clause7.17.2
Daļu programmas nosaukumsREG-SA / REG-SB
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(b)
Iekļautās daļas1 blīve4 skrūvesAugšējā daļa
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamREG-SA 10
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]10.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsFunkcijas modulis
Izstrādājumu grupaSlēgvārsti un regulētājventiļi
KakliņšStandard
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionREG-SA 10 top complete
Plūsmas platība [kvadrātcollas]0.004 colla²
Plūsmas platība [mm2]3.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsREG-SA 10
Produktu piederumiSVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsREG-SA REG-SB
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipa apzīmējumsPilnīga augšdaļa
ZīmolsSVL Flexline

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.424 Kilogram
Neto svars0.25 Kilogram
Volume1.755 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428485913
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm