AKS 41
084H4150
Izmantots produktam: AKS 41, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi
084H4150
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 16 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | Bez barogrāfa |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | AKS 41 |
| Izstrādājuma nosaukums | Remontkomplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Spare parts, discont. products |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | AKS 41 top part without bargraph |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Augšējā daļa |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.434 Kilogram |
| Neto svars | 0.433 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.694 Liter |
| EAN/UPC | 5702428195577 |