Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 22 - 35_069G4004

Šķidruma un gāzes sajaucējs, LG 22 - 35

069G4004

Izmantots produktam: CPCE 22

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEAC
AukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes karstā gāze [collas]7/8 in
Ieplūdes karstā gāze [mm]22.23 mm
Ieplūdes šķidrums [collas]1 3/8 in
Ieplūdes šķidrums [mm]34.93 mm
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Izmantots produktamCPCE 22
Izplūdes izmērs [collas]1 3/8 in
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes izmērs [mm]34.93 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma-gāzes sajaucējs
Izstrādājuma nosaukumsŠķidruma un gāzes sajaucējs
Izstrādājumu grupaKV ventiļu piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionLG 22-35 Liquid Gas Mixer
Plūsmas virziena indikatorsIegravēta vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsLG 22 - 35
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.416 Kilogram
Neto svars0.39 Kilogram
Volume0.553 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422003724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm