Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

Šķidruma un gāzes sajaucējs, LG 16 - 28

069G4003

Izmantots produktam: CPCE 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEAC
AukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes karstā gāze [collas]5/8 in
Ieplūdes karstā gāze [mm]15.88 mm
Ieplūdes šķidrums [collas]1 1/8 in
Ieplūdes šķidrums [mm]28.58 mm
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Izmantots produktamCPCE 15
Izplūdes izmērs [collas]1 1/8 in
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes izmērs [mm]28.58 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma-gāzes sajaucējs
Izstrādājuma nosaukumsŠķidruma un gāzes sajaucējs
Izstrādājumu grupaKV ventiļu piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionLG 16-28 Liquid Gas Mixer
PapildinformācijaFor all freons
Plūsmas virziena indikatorsIegravēta vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsLG 16 - 28
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.276 Kilogram
Neto svars0.244 Kilogram
Volume0.553 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm