Šķidruma un gāzes sajaucējs, LG 12 - 22
069G4002
Izmantots produktam: CPCE 12
069G4002
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | EAC |
| Aukstumaģenti | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Daudzums iepakojuma formātā | 80 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes karstā gāze [collas] | 1/2 in |
| Ieplūdes karstā gāze [mm] | 12.70 mm |
| Ieplūdes šķidrums [collas] | 7/8 in |
| Ieplūdes šķidrums [mm] | 22.23 mm |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Izmantots produktam | CPCE 12 |
| Izplūdes izmērs [collas] | 7/8 in |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izplūdes izmērs [mm] | 22.23 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma apraksts | Šķidruma-gāzes sajaucējs |
| Izstrādājuma nosaukums | Šķidruma un gāzes sajaucējs |
| Izstrādājumu grupa | KV ventiļu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | LG 12-22 Liquid Gas Mixer |
| Plūsmas virziena indikators | Iegravēta vienvirziena bultiņa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | LG 12 - 22 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.158 Kilogram |
| Neto svars | 0.145 Kilogram |
| Volume | 0.186 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |