Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

Šķidruma un gāzes sajaucējs, LG 12 - 16

069G4001

Izmantots produktam: CPCE 12

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEAC
AukstumaģentiR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Daudzums iepakojuma formātā80 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes karstā gāze [collas]1/2 in
Ieplūdes karstā gāze [mm]12.70 mm
Ieplūdes šķidrums [collas]5/8 in
Ieplūdes šķidrums [mm]15.88 mm
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Izmantots produktamCPCE 12
Izplūdes izmērs [collas]5/8 in
Specifikācija
Vērtība
Izplūdes izmērs [mm]15.88 mm
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma-gāzes sajaucējs
Izstrādājuma nosaukumsŠķidruma un gāzes sajaucējs
Izstrādājumu grupaKV ventiļu piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionLG 12-16 Liquid Gas Mixer
Plūsmas virziena indikatorsIegravēta vienvirziena bultiņa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsLG 12 - 16
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.114 Kilogram
Neto svars0.099 Kilogram
Volume0.186 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm