Regulējams rezervuāra piespiedējs, Maks. 28 mm diametra caurule
068U3525
Tipa apzīmējums: Regulējams rezervuāra piespiedējs, Izmantots produktam, komentāri: Maks. 28 mm diametra caurule, Izmantots produktam, komentāri: Maks. 28 mm diametra caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 45
068U3525
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | T 2TE 2TR 6TU |
| Izmantots produktam, komentāri | Maks. 28 mm diametra caurule |
| Izstrādājuma nosaukums | Adjustable bulb strap |
| Izstrādājumu grupa | TXV accessories |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Regulējams rezervuāra piespiedējs |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.019 Kilogram |
| Neto svars | 0.018 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.048 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489246 |