Fiksēta izmēra rezervuāra piespiedējs
068U3510
Tipa apzīmējums: Fiksēta izmēra rezervuāra piespiedējs, Izmantots produktam: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 45
068U3510
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | EAC |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Izmantots produktam, komentāri | 1/2 in |
| Izstrādājuma nosaukums | Fixed size bulb strap |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | TXV accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | OEM bulb strap 1/2 in I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| RoHS atbilstošs | Yes - RoHS ok |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Fiksēta izmēra rezervuāra piespiedējs |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 22 Gram |
| Neto svars | 16.9 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.048 Liter |
| EAN/UPC | 5702428182560 |