Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Regulējams rezervuāra piespiedējs, Maks. 50 mm diametra caurule

068U3508

Tipa apzīmējums: Regulējams rezervuāra piespiedējs, Izmantots produktam, komentāri: Maks. 50 mm diametra caurule, Izmantots produktam, komentāri: Maks. 50 mm diametra caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 45
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi

Ieteicamā nomaiņa: 068U3528

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā45 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamT 2TCTE 2TU
Izmantots produktam, komentāriMaks. 50 mm diametra caurule
Izstrādājuma nosaukumsAdjustable bulb strap
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaTXV accessories
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionAccessory bag with long Bulb strap M/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsRegulējams rezervuāra piespiedējs

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.031 Kilogram
Neto svars0.028 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.046 Liter
EAN/UPC5702428147910