Regulējams rezervuāra piespiedējs, Maks. 28 mm diametra caurule
068U3505
Tipa apzīmējums: Regulējams rezervuāra piespiedējs, Izmantots produktam, komentāri: Maks. 28 mm diametra caurule, Izmantots produktam, komentāri: Maks. 28 mm diametra caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 45
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi
Ieteicamā nomaiņa: 068U3525
068U3505
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | T 2TE 2TR 6TU |
| Izmantots produktam, komentāri | Maks. 28 mm diametra caurule |
| Izstrādājuma nosaukums | Adjustable bulb strap |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | TXV accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Regulējams rezervuāra piespiedējs |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.022 Kilogram |
| Neto svars | 0.022 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.048 Liter |
| EAN/UPC | 5702428143615 |