Rezervuāra piespraudes, Maks. diam. 8 mm / 5/16 collu caurule
068N2529
Tipa apzīmējums: Rezervuāra piespraudes, Izmantots produktam, komentāri: Maks. diam. 8 mm / 5/16 collu caurule, Izmantots produktam, komentāri: Maks. diam. 8 mm / 5/16 collu caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 96
068N2529
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 96 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | TD1 |
| Izmantots produktam, komentāri | Maks. diam. 8 mm / 5/16 collu caurule |
| Izstrādājuma nosaukums | Adjustable bulb strap |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | TXV accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Accessory Bag Bulb Clips I/96 |
| Papildinformācija | Tube: 8 mm / 5/16 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Rezervuāra piespraudes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.003 Kilogram |
| Neto svars | 0.003 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018865 |