Izplešanās vārsta elements, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3262
Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
068G3262
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 9 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | TEAT 20TEAT 85 |
| Izstrādājuma nosaukums | Izplešanās vārsta elements |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 196.8 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 5000 mm |
| Korpusa materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Material Description | ELM Element TEAT 20/85 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | ELM |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TEA TEAT Accessories |
| Spiediena izlīdzināšana | Iekšēji vienādots |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | 35 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | 95 °F |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.61 Kilogram |
| Neto svars | 0.537 Kilogram |
| Volume | 2.306 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422008583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |