Danfoss logo
Element for expansion valve_

Izplešanās vārsta elements, -20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20

068G3252

Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamTEA 20TEA 85
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta elements
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]196.8 colla
Kapilāra garums [mm]5000 mm
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Material DescriptionELM Element TEA 20/85
Product lineIndustrial Refrigeration
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsELM
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTEA TEAT Accessories
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Temperatūras diapazons [°C] [Max]30 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]86 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
VirziensTaisnvirziena

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.556 Kilogram
Neto svars0.458 Kilogram
Volume2.189 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422086260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm