ORF, TEA 20-1 PEEK; TEA 20-2 PEEK
068G2060
Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
068G2060
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aukstumaģenti | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 4 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | TEA 20-1 PEEKTEA 20-2 PEEK |
| Izstrādājuma nosaukums | Orifice |
| Izstrādājumu grupa | TXV accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | TEA 20-1/2 PEEK Orifice insert |
| Nominālā kapacitāte, R717 [kW] | 7.0 kW |
| Nominālā kapacitāte, R717 [TR] | 2.0 TR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | ORF |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TEA/TEAT/TEVA |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.109 Kilogram |
| Neto svars | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918466 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |