Danfoss logo
AKV orifice

Rezerves daļa, AKVA 10-4, Atvere 10-4

068F0529

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: AKVA 10-4, Tipa apzīmējums: Atvere 10-4, Remontkomplekts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamAKVA 10-4
Izstrādājuma nosaukumsRemontkomplekts
Izstrādājumu grupaElectric valve spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]42.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionOrifice Kit 10-4, AKVA10 MU 10/180
MOPD [bāri/psi]18 bar
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsAtvere 10-4
VirziensNav

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.032 Kilogram
Neto svars0.021 Kilogram
Volume0.076 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422099000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm