Rezerves daļa, AKVA 10-2, Atvere 10-2
068F0527
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: AKVA 10-2, Tipa apzīmējums: Atvere 10-2, Remontkomplekts
068F0527
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | AKVA 10-2 |
| Izstrādājuma nosaukums | Remontkomplekts |
| Izstrādājumu grupa | Electric valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 42.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Orifice kit 10-2 AKVA 10 MU 10/180 |
| MOPD [bāri/psi] | 18 bar |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Atvere 10-2 |
| Virziens | Nav |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.032 Kilogram |
| Neto svars | 0.021 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099031 |