Vispārīgie piederumi, Piederumu maiss, Blīvju komplekts
068B0675
068B0675
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 1 x O-ring1 x gasket |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | PHTQTE 5TQ 5 |
| Izstrādājuma nosaukums | Piederumu maiss |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Vispārīgie piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Accessory bag |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederumu maiss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Blīvju komplekts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.002 Kilogram |
| Neto svars | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |