Vispārīgie piederumi, Piederumu maiss, Skrūves un paplāksnes
068B0018
068B0018
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 4 x SS screws4 x SS washers |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | TE5/12/20TQ5/12/20 |
| Izmantots produktam, komentāri | For angleway bodies |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Piederumu maiss |
| Izstrādājumu grupa | Vispārīgie piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Accessory bag |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederumu maiss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Skrūves un paplāksnes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.055 Kilogram |
| Neto svars | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.016 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |