Adapteris, TSA
068-2081
Tipa apzīmējums: Adapteris, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 45
068-2081
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | EACLLC CDC TYSK |
| Daļu programmas nosaukums | T2/TE2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Identisks produkts | 068-2061 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | T2 / TE2 |
| Izstrādājuma nosaukums | Adapteris |
| Izstrādājumu grupa | TXV accessories |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | T2/TE2 Adapter I/45x4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TSA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [mm] | 10 mm |
| Savienojuma materiāls | MisiņšVarš |
| SCIP dokumentācija nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Tipa apzīmējums | Adapteris |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.054 Kilogram |
| Neto svars | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.029 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |