Adapteris, TSA
068-2063
Tipa apzīmējums: Adapteris, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 116
068-2063
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | EACLLC CDC TYSK |
| Daļu programmas nosaukums | T2/TE2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 116 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | T2 / TE2 |
| Izstrādājuma nosaukums | Adapteris |
| Izstrādājumu grupa | TXV accessories |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | T2/TE2 Adapter 6mm M/116 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | TSA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [mm] | 6 mm |
| Savienojuma materiāls | MisiņšVarš |
| SCIP dokumentācija nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Tipa apzīmējums | Adapteris |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.056 Kilogram |
| Neto svars | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.039 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |