Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Regulējams rezervuāra piespiedējs, Maks. 35 mm diametra caurule

068-1214

Tipa apzīmējums: Regulējams rezervuāra piespiedējs, Izmantots produktam, komentāri: Maks. 35 mm diametra caurule, Izmantots produktam, komentāri: Maks. 35 mm diametra caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 250
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi

Ieteicamā nomaiņa: 068U3526

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā250 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamPHT85-300TE5-55TEA-TEAT
Izmantots produktam, komentāriMaks. 35 mm diametra caurule
Izstrādājuma nosaukumsAdjustable bulb strap
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaTXV accessories
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsRegulējams rezervuāra piespiedējs

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.028 Kilogram
Neto svars0.019 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.04 Liter
EAN/UPC5702422149019