Vispārīgie piederumi, Rezervuāra spaile, Piederums
067N0559
Produkta veids: Piederums, Tipa apzīmējums: Rezervuāra skava, 350 mm, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 40
067N0559
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | TETGE |
| Izmantots produktam, komentāri | Maks. diam. 79 mm / 3 1/8 collu caurule |
| Izstrādājuma nosaukums | Rezervuāra spaile |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Vispārīgie piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L350mm I/40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Rezervuāra skava |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.024 Kilogram |
| Neto svars | 0.009 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.076 Liter |
| EAN/UPC | 5702428435284 |