Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Izplešanās vārsta elements, PHT, Elements

067B3304

Izmantots produktam: PHTX, Tipa apzīmējums: Elements

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEAC
AukstumaģentiR22/R407C
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izlīdzināšanas izmērs [collas]1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tipsNOPLŪDE
Izmantots produktamPHTX
Izstrādājuma nosaukumsIzplešanās vārsta elements
Izstrādājumu grupaIzplešanās ventiļi
Kapilāra garums [collas]197.0 colla
Kapilāra garums [mm]5000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]400 psig
Material DescriptionPHT TH.Element BER.N 5 M PED
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPHT
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Spiediena izlīdzināšanaĀrēji vienādots
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipa apzīmējumsElements

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.57 Kilogram
Neto svars0.484 Kilogram
Volume1.704 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428034579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm