Izplešanās vārsta elements, PHT, Elements
067B3303
Izmantots produktam: PHTX, Tipa apzīmējums: Elements
067B3303
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | EACLLC CDC TYSK |
| Aukstumaģenti | R22/R407C |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izlīdzināšanas izmērs [collas] | 1/4 in |
| Izlīdzināšanas savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izmantots produktam | PHTX |
| Izstrādājuma nosaukums | Izplešanās vārsta elements |
| Izstrādājumu grupa | Izplešanās ventiļi |
| Kapilāra garums [collas] | 118.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 3000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 400 psig |
| Material Description | PHTX Thermostatic element |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | PHT |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854 |
| Spiediena izlīdzināšana | Ārēji vienādots |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Tipa apzīmējums | Elements |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.584 Kilogram |
| Neto svars | 0.46 Kilogram |
| Volume | 1.618 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |