Soļvārsta dzinis, LNE
061G9055
Soļvārsta dzinis, Produkta veids: LNE
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi
061G9055
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Soļvārsta dzinis |
| Izstrādājumu grupa | Elektroniskie kontrolieri |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | LNE Stepper Valve Driver ZN20-020 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | LNE |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | LNE-ZN20-020 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.346 Kilogram |
| Neto svars | 0.329 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276344 |