Kapilāru caurule
060-017166
Tipa apzīmējums: Kapilāru caurule, Izmantots produktam: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 50
060-017166
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | KPMPRTWVFXWVOWVS |
| Izstrādājuma nosaukums | Kapilāru caurule |
| Izstrādājumu grupa | Vispārīgie piederumi |
| Kapilāra garums [collas] | 39.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 1000 mm |
| Kapilāra materiāls | Varš |
| Material Description | Capillary Tube |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma piezīmes | 50 mm caurules "gals" |
| SCIP dokumentācija nr. | 0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536 |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Female |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 1/4 in |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | Valcēšana |
| Tipa apzīmējums | Kapilāru caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.101 Kilogram |
| Neto svars | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.218 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |