CBT S-TM2
047B3211
Tipa apzīmējums: CBT S-TM2, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 70
047B3211
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | UL atzītsCEEACUKCA |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 70 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | T 1 NC+MAG 1 NC |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CBA-SCTI 25M-MBCTI 45MB |
| Izstrādājuma apraksts | Papildu kontakts |
| Izstrādājuma nosaukums | Trip alarm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Contactor/motorstarter access |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | CBT S-TM2 Th 1NC+Mag 1NC, CTI 25-45M/.. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Signālu kontakti | Atkabnis, pārtraukums 55-56, pārtraukums 65-66 |
| Stiprinājums | SĀNI, TIEŠI UZ JAUDAS SLĒDZI |
| Tipa apzīmējums | CBT S-TM2 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.048 Kilogram |
| Neto svars | 0.046 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.15 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145539 |