CBA S-20
047B3204
Izstrādājuma apraksts: Papildu kontakts, Tipa apzīmējums: CBA S-20, Funkcija: 2 make, Izmantots produktam: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 36
047B3204
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | UL atzītsCEEACUKCA |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 36 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | 2 make |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Izstrādājuma apraksts | Papildu kontakts |
| Izstrādājuma nosaukums | Auxiliary contact block |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Contactor/motorstarter access |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | CBA S-20 Aux. contact 2NO,CTI 25-45M/.. |
| Papildu kontakti | 2 NO (33-34, 43-44) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Stiprinājums | SĀNOS, MAKS. 1 UZ SLĒDZI |
| Tipa apzīmējums | CBA S-20 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.048 Kilogram |
| Neto svars | 0.046 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145461 |