BCI 2
047B010266
Tipa apzīmējums: BCI 2, Izmantots produktam: MOTOR STARTER 6-30A, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 18
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi
047B010266
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | LLC CDC TYSK |
| Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | MOTOR STARTER 6-30A |
| Izstrādājuma apraksts | Korpuss |
| Izstrādājuma nosaukums | Enclosure |
| Izstrādājumu grupa | Contactor/motorstarter access |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP55 |
| Material Description | BCI 2 KOTELO, 2 PAINIKETTA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Spiedpogas | Start-stop/reset |
| Tipa apzīmējums | BCI 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.398 Kilogram |
| Neto svars | 0.378 Kilogram |
| Volume | 2.172 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |