Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Elektronisks taimeris

042N0185

Elektronisks taimeris, Izmantots produktam: Spoles vārstiem, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 32

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma formaForma A
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaImpulsa startēšana
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izmantots produktamSpoles vārstiem
Izstrādājuma nosaukumsElektronisks taimeris
Izstrādājumu grupaSolenoīda tinuma piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP65
Laika diapazons1 - 45 min
Material DescriptionAccessory ET20M Electronic Timer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAccessory
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Taimeris aizkaves gadījumā [s] [maks.]15 s
Taimeris aizkaves gadījumā [s] [min.]1 s
Tipa apzīmējumsET 20 M

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.07 Kilogram
Neto svars0.055 Kilogram
Volume0.315 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm