Rezerves daļa, AKV(A) 20, Virzuļu komplekts 20-2
042H2041
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: AKV(A) 20, Tipa apzīmējums: Virzuļu komplekts 20-2, Remontkomplekts
042H2041
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | AKV(A) 20 |
| Izstrādājuma nosaukums | Remontkomplekts |
| Izstrādājumu grupa | Electric valve spare parts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Piston kit AKV and AKVA 20-2 Multi 18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Virzuļu komplekts 20-2 |
| Virziens | Nav |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.228 Kilogram |
| Neto svars | 0.181 Kilogram |
| Volume | 0.553 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |