Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Rezerves daļa, EVR 32, Virzuļa remontkomplekts

042H0172

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EVR 32, Tipa apzīmējums: Virzuļa remontkomplekts, Remontkomplekts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā18 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVR 32
Izstrādājuma nosaukumsRemontkomplekts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]32.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]460 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva21 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva14 bar
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsVirzuļa remontkomplekts
VirziensNav

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.222 Kilogram
Neto svars0.17 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702422173830